Publique sus productos
SS-4035E / IF-4035E Single Sliding Drive Thru Window
SS-4035E / IF-4035E Single Sliding Drive Thru Window
    Quikserv

    SS-4035E / IF-4035E Single Sliding Drive Thru Window

    Traducido por Google,

    ¡Esta ventana de transacción deslizante lateral de 48″W x 41″H es una de nuestras ventanas más populares hasta la fecha! Estos modelos son de cierre automático, colgados en la parte superior y tienen deslizadores simples. Realizamos tanto versiones de apertura manual como completamente automáticas. Estas unidades pasaron pruebas de impacto grande y pequeño, así como requisitos de infiltración de agua. Esta serie de correderas individuales tiene la misma excelente calidad que espera de las ventanas corredizas Quikserv. Este deslizador único de montaje empotrado, completamente automático, se desliza suavemente en un sistema de rieles deslizantes colgados en la parte superior. La unidad de la ventana de transacciones es para diestros o zurdos, según sus necesidades. Un desplazamiento en la base evita la intrusión exterior y evita que el agua entre en su establecimiento. La barra ocular fotoeléctrica está disponible para todos los controles deslizantes eléctricos.

    SS-4035E y IF-4035E:

    Tamaño de la unidad: 48″W x 41″H SS-4035E: vidrio de seguridad templado transparente de 1/4″
    IF-4035E: Unidades de vidrio aislante templado transparente de 1″

    Especificaciones
    • Standard Features

      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • 1/4” clear tempered safety glass
      • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
      • Dark bronze or clear anodized aluminum
      • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
      • Security locking systems
      • Easy manual operation upon power failure
      • Maximum security hook-bolt locks
      • ETL listed
      • Right or left-hand units

      Optional Features

      • Custom colors available
      • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
      • Custom transoms and overall window sizes
      • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
      • Electric auto locks
      • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)

      There are numerous businesses and institutions perfectly suited for our lineup of sliding transaction windows and other options. From quick-service restaurants and coffee shops to banks, schools, stadiums and government facilities, these windows are designed to facilitate safe and secure transactions. They protect employees from the elements and unwanted intruders with our full range of bullet resistant security windows.

      Keywords: Transaction windows, drive thru, transaction window, food service window, fast food transaction window, bank transaction window



    Especificaciones técnicas
    • Referenciass-4035e-if-4035e
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productosFully-Automatic Drive Thru Windows - Transaction Window
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanilla
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Descripción Uniclass 2015Opening security and protection products
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 56 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPass Windows
    • Número OmniClass23-17 13 27 15
    • Título OmniClass Pass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México