Las ventanas de transacciones de elevación vertical de servicio pesado de la serie SUI son las ventanas de paso perfectas para múltiples áreas de servicio, mostradores de servicio y áreas con espacio limitado. La ventana SUI también está disponible en tamaños personalizados flexibles para ayudar a adaptarse mejor a su aplicación y es adecuada para aplicaciones interiores y exteriores.
SUI100 y SUI200: Tamaño de la unidad: 24″W x 48″H
Operación automática SUI100
Esta ventana de transacción automatizada 'manos libres' incluye un sensor óptico en el encabezado de la ventana que detectará su presencia y abrirá automáticamente la ventana para permitirle atender a los clientes y se cerrará automáticamente cuando se aleje de la ventana.
Esta ventana incluye nuestro Bloqueo Lógico con tres modos operativos:
Estándar: Permite el funcionamiento 'manos libres' de la ventana a través del sensor óptico.
Periodo pico: Abre la ventana y la mantiene abierta hasta que se desactive este modo.
Night Latch: Desengancha el sensor óptico y activa un seguro de émbolo para asegurar la ventana.
Operación manual SUI200
Esta ventana de transacción de elevación vertical operada manualmente incluye una manija de aluminio de 7” y permanecerá abierta a la altura que usted elija.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |