Publique sus productos
Ticket / Teller Window, Ticket Window & Deal Tray Combo
Quikserv

Ticket / Teller Window, Ticket Window & Deal Tray Combo

4.6 de 5 estrellas4.6(8 reseñas)
Traducido por Google,

Las ventanillas de teletipo/cajero de Quikserv están diseñadas pensando en la seguridad. Se usa ampliamente en ubicaciones de efectivo expreso, taquillas, hoteles, ubicaciones de depósito de seguridad y en cualquier lugar donde se requiera seguridad para la transferencia de fondos o artículos más pequeños. Nivel 1 y nivel 3 a prueba de balas disponibles. Esta ventanilla tiene la bandeja de ofertas integrada en la base (8-1/2” x 11”) junto con una tapa abatible para evitar que entren corrientes de aire en el edificio. Tenemos 3 tamaños estándar disponibles en vidrio templado transparente de 1/4″ o resistente a balas de nivel 1, listos para enviarse en 5 a 7 días hábiles.

Tamaños estándar:
TI-2436: 24″ de ancho x 36″ de alto
TI-3036: 30″ de ancho x 36″ de alto
TI-3636: 36″Ancho x 36″Alto

Especificaciones
  • Standard Features

    • Shipped fully assembled and ready to install
    • Warranty backed with Nationwide Service Centers
    • Dark bronze or clear anodized aluminum
    • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
    • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)
    • QuikServ security sheet (level 1 or 3)
    • Stainless steel flip lid built into deal tray

    Optional Features

    • Custom colors available
    • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
    • Bullet-resistant transoms and sidelights – Level I or III
    • Full intercom systems
    • 1/4” tempered safety glass with or without speak-thru
    • Amplified speak-thru
    • Also available with slide up window instead of deal tray in base. Slide up window available in 3 sizes; 7-1/4”W x 3-1/4”H, 9”W x 3”H and 12”W x 4”H. See picture on left for example of slide-up window.



Especificaciones técnicas
  • Referenciaticket-teller-window
  • Familia de productoSecurity
  • Grupo de productosTicket Windows
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanilla
  • Clasificación IFC Ventana
  • Código ETIMEC003536
  • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_57
  • Descripción Uniclass 2015Opening security and protection products
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México