Publique sus productos
Lightcloud Shunt Relay LCSHUNT & LCSHUNT/D10

Lightcloud Shunt Relay LCSHUNT & LCSHUNT/D10

Traducido por Google,
  • Compatible con LED
  • 20 A nominales N/A y N/C
  • Se utiliza para evitar la conmutación de voltaje de línea, sensores de ocupación o atenuadores.
  • También se utiliza como contacto seco para señalizar paneles de relé o sistemas BMS de interrupción de energía eléctrica.
  • Interruptor de prueba integrado e indicador de energía de red verde
  • Homologado por UL924
Especificaciones
  • Compliance

    UL Listed:

    UL924 Listed

    Electrical

    Installation:

    All Lightcloud components should be installed by a licensed electrician in accordance with local codes.

    Sensing Input:

    120V - 277V

    Load Rating:

    120V - 277V (20A)

    Ballast Load Rating:

    20A (120V - 277V)

    Incandescent Load:

    1800W (120V) / 1500W (277V)

    1200W (120V) / 1500W (277V) - D10 Model

    Load:

    Contact #1 20A (120V-277V)

    Contact #2 1A (30V DC) - D10 Model 

    Installation

    Mounting:

    Universal (flush, panel, fixture or junction box mount)

    Construction

    Rating:

    UL94V-0A

    Shipping Weight:

    12 oz

    Temperature:

    32°F - 140°F (0°C - 60°C)

    Size:

    1.7" x 3" x 1.2" (W x H x D body)

    Other

    Warranty:

    10-year full hardware warranty with 100% repair/replacement coverage for all properly installed devices. See Lightcloud Warranty Terms.

    Buy American Act Compliance: RAB values USA manufacturing! Upon request, RAB may be able to manufacture this product to be compliant with the Buy American Act (BAA). Please contact customer service to request a quote for the product to be made BAA compliant.

Especificaciones técnicas
  • Referencialcshunt
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de productosShunt Relay
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-10
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Electricidad - Otros
  • Código ETIMEG000029
  • Nombre ETIMLight control
  • Código Uniclass 2015Pr_65_72_97_22
  • Descripción Uniclass 2015Dimmer switches and controls
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting Control Devices
  • Número OmniClass23-35 43 00
  • Título OmniClass Electrical Relays