Publique sus productos
Lightcloud Wireless Controller LCCONTROL20
Lightcloud Wireless Controller LCCONTROL20

    Lightcloud Wireless Controller LCCONTROL20

    Traducido por Google,
    • Fácil configuración: simplemente enciéndalo, confirme la conectividad del dispositivo y llame al 844-LIGHTCLOUD
    • Diseño cilíndrico para una fácil instalación en cajas de conexiones roscadas.
    • Gestión basada en la nube: no es necesario instalar ni mantener ningún software
    • Se conecta a Lightcloud Gateway y otros dispositivos Lightcloud
    • Se conecta a través de una red de malla inalámbrica de 2,4 GHz segura, cifrada y autorreparable
    • Modo repetidor para ampliar el alcance de la red de malla inalámbrica
    • Si se pierde la energía del controlador, se muestra una notificación en la aplicación Lightcloud
    • Si se pierde la comunicación, el controlador puede volver a un estado de emergencia personalizable.
    Especificaciones
      • Compliance
        • UL Listed: Suitable for indoor and outdoor use, including wet and damp locations. Plenum Rated.
        • IP Rating: Ingress protection rating of IP66 for dust and water.
      • Electrical
        • Installation: All Lightcloud components should be installed by a licensed electrician following local codes.
        • Input: 120-277VAC, 50/60Hz
        • Power Consumption:
          • Standby: <2W
          • Active: 4W
        • Maximum Switched Load Ratings:
          • 277VAC: 20A Magnetic/Resistive
          • 240VAC: 5A Tungsten/Electronic, 20A FLA/60 LRA, 2HP
          • 120VAC: 15A Tungsten/Electronic, 1HP
        • Operating Temperature: -40°C to 40°C
      • Construction
        • Mounting: Junction box suitable for indoor or outdoor use. Can be mounted on lighting panel, trough, or fixture.
        • Overall Dimensions: 1.55" diameter, 5.75" length; 1/2" NPT Mount, Male; 16AWG pigtails.
      • Wireless Range
        • Line of Sight: 1,000 feet
        • Obstructions: 100 feet
      • Other
        • Warranty: 10-year full hardware warranty with 100% repair/replacement coverage for all properly installed devices. See Lightcloud Warranty Terms.
        • Buy American Act Compliance: RAB values USA manufacturing and may manufacture compliant products upon request. Contact customer service for details.
    Especificaciones técnicas
    • Referencialightcloud-wireless-controller-lccontrol20
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosWireless Controller
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-12-01
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • Clasificación IFC Controlador
    • Código ETIMEG000029
    • Nombre ETIMLight control
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_47_12
    • Descripción Uniclass 2015Centralized lighting controllers
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting Control Devices
    • Número OmniClass23-27 15 21
    • Título OmniClass Building Lighting Controls

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos