Publique sus productos
Rada Insight 100 Waschtischarmatur
RADA

Rada Insight 100 Waschtischarmatur

Traducido por Google,
CARACTERÍSTICAS Mezclador de lavabo optoelectrónico Con batería híbrida Sistema antibloqueo de frenos (ABS) - apagado automático tras 2 minutos Apagado automático en caso de fallo eléctrico Función de descarga higiénica ajustable Caudal 5 l/min a 3 bar DESCRIPCIÓN Mezclador de lavabo electrónico con sensor infrarrojo para agua fría o premezclada, con función de descarga higiénica programable automática, batería híbrida especial de larga duración
Especificaciones
  • • Fitting body: chrome-plated brass • Internal components: stainless steel, brass, plastic • Connection hoses: Flexible connection hoses made of stainless steel with silicone inner hose DN10, 3/8 ”external thread • Cold water: 5 - 20 ° C • Hot water: up to max. 70 ° C • Minimum line pressure: 1 bar • Maximum line pressure: 5 bar • Volume flow 5 l / min at 3 bar, 2 l / min at 3 bar optional included • Runtime: depending on the dwell time in the detection range of the infrared sensor, max. 2 minutes • Anti-blocking time: automatic switch-off after 2 minutes • Hygiene flush: programmable, 2 minutes after 72 hours, 45 seconds after 24 hours no hygiene flush • Power supply: Kohler hybrid battery cell 3.6 V DC. Service life approx. 5 million activations
Especificaciones técnicas
  • Referencia11929017
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWashstand
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido