Publique sus productos
Rada Tec 100 ND Waschtisch-Mischarmatur, Batteriebetrieb
RADA

Rada Tec 100 ND Waschtisch-Mischarmatur, Batteriebetrieb

Traducido por Google,
CARACTERÍSTICAS Grifo mezclador de lavabo optoelectrónico. Alimentado por batería de litio de 6 V tipo CRP2. Protección contra quemaduras mediante limitación de temperatura interna. Sistema antibloqueo de frenos (ABS): apagado automático tras 1 minuto. Apagado automático en caso de fallo eléctrico. Función de enjuague higiénico: 72 h después del último uso durante 30 segundos. Caudal: 6 l/min a 3 bar. DESCRIPCIÓN Grifo mezclador de lavabo electrónico con sensor infrarrojo para almacenamiento de agua caliente a baja presión, con palanca mezcladora lateral para selección individual de temperatura y función de enjuague higiénico programable automático. Alimentado por batería de 6 V tipo CRP2.
Especificaciones
  • • Fitting body made of brass, chrome-plated • Internal components: stainless steel, brass, ABS plastic • Connections: Flexible connection hoses with stainless steel jacket and silicone inner hose 3/8 ”, DN10 union nuts • Cold water: 5 - 20 ° C • Hot water: up to max. 70 ° C • Minimum line pressure: 0.5 bar • Maximum line pressure: 10 bar • Volume flow: 4 l / min at 3 bar • Runtime: depending on the dwell time in the detection range of the infrared sensor, max. 1 minute • Anti-blocking time: automatic switch-off after 1 minute • Hygiene flush: 72 hours after the last use for a period of 30 seconds (can be changed with the hand programmer) • Mains operation: 230 V AC / 6 V DC • Cable lengths: plug-in power supply approx. 240 cm, flush-mounted power supply approx. 210 cm • Battery 6 V lithium battery type CRP2. Service life approx. 2 years with 6000 switching cycles per month • Solenoid valve: IP45 • Power supply: IP45 • Battery: IP45 • Electronics: IP45
Especificaciones técnicas
  • Referencia1364333
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWashstand
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido