Publique sus productos
Rada Tec 500 Waschtisch-Thermostatarmatur
RADA

Rada Tec 500 Waschtisch-Thermostatarmatur

Traducido por Google,
CARACTERÍSTICAS Mezclador termostático optoelectrónico para lavabos Alimentación mediante batería de litio de 6 V Apagado automático por bajo nivel de batería Función de enjuague higiénico cada 72 horas durante 30 segundos Caudal 6 l/min a 3 bar DESCRIPCIÓN Mezclador termostático electrónico para lavabo con sensor infrarrojo, termostato para selección individual de temperatura y función de enjuague higiénico programable automático, con batería de 6 V tipo CRP2
Especificaciones
  • • Fitting body made of brass, chrome-plated • Internal components: stainless steel, brass, ABS plastic • Connections: S connections DN15 ½ ”external thread • Cold water: 1 - 20 ° C • Hot water: up to max. 70 ° C • Minimum line pressure: 0.5 bar • Maximum line pressure: 5 bar • Maximum static pressure: 8 bar • Volume flow: 6 l / min at 3 bar • Running time: adjustable, 3 - 80 seconds • Anti-blocking time: corresponds to the set running time • Hygiene flush: 72 hours after the last use for a period of 30 seconds (can be changed with the hand programmer) • Power supply: Battery 6 V lithium battery type CRP2 • Solenoid valve: IP45 • Electronics: IP45
Especificaciones técnicas
  • Referencia21930054
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWashstand
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido