Publique sus productos
Rada Tec 1000T Waschtisch-Thermostatarmatur
RADA

Rada Tec 1000T Waschtisch-Thermostatarmatur

Traducido por Google,
CARACTERÍSTICAS Mezclador termostático optoelectrónico para lavabos Alimentación mediante batería de litio de 6 V Para orificio de grifo estándar de Ø35 mm Apagado automático por batería baja Función de enjuague higiénico cada 24 horas durante 1 minuto Tiempo de funcionamiento ajustable Caudal 6 l/min a 3 bar DESCRIPCIÓN Mezclador termostático electrónico para lavabo con sensor infrarrojo, termostato para selección individual de temperatura y función de enjuague higiénico automático cada 24 horas durante 1 minuto, con batería de 6 V tipo CRP2
Especificaciones
  • • Fitting body: chrome-plated brass • Internal components: stainless steel, brass, plastic • Connection hoses: Flexible connection hoses made of. Stainless steel with silicone inner tube 3/8 ”, DN10 union nuts • Cold water: 5 - 20 ° C • Hot water: 50 - 70 ° C (briefly up to 85 ° C) • Minimum line pressure: 0.5 bar • Maximum line pressure: 5 bar • Volume flow: 6 l / min at 3 bar • Runtime: depending on the dwell time in the detection range of the infrared sensor • Follow-up time: 1 second (factory setting). 0.3 - 11 seconds (in 12 steps) • Anti-blocking time, automatic switch-off after 2 minutes • Sensor range: 140mm ± 5% adjustable 50 - 200mm (in 24 steps) • Short-term: continuous run 120 seconds • Ambient temperature: 4 - 60 ° C • Protection class: IP65 according to EN60529
Especificaciones técnicas
  • Referencia21930057
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWashstand
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido