Publique sus productos
Rada Tec 400 Waschtischarmatur
RADA

Rada Tec 400 Waschtischarmatur

Traducido por Google,
CARACTERÍSTICAS Mezclador de lavabo optoelectrónico. Alimentado por batería de litio de 6 V tipo CRP2. Autonomía ajustable. Función de descarga higiénica ajustable. Caudal de 6 l/min a 3 bar. DESCRIPCIÓN Mezclador de lavabo electrónico con sensor infrarrojo para agua fría o premezclada, con función de descarga higiénica programable automática y funciona con batería de 6 V tipo CRP2.
Especificaciones
  • • Fitting body: chrome-plated brass • Internal components: stainless steel, brass, ABS plastic • Connection: ½ ”, DN15 AG • Temperatures: Cold water: 5 - 20 ° C. Mixed water: up to max. 41 ° C • Pressure values: Min. Line pressure: 0.5 bar. Max. Line pressure: 8 bar • Volume flow: 6 l / min at 3 bar • Running time: adjustable, 3 - 83 seconds, factory setting approx. 23 seconds • Hygiene flush: 72 hours after the last one. Use for a period of 30 seconds (can be changed with the hand programmer) • Protection classes: solenoid valve IP45. Electronics IP45 • Power supply: Battery 6 V lithium battery type CRP2. Automatic shutdown if the battery voltage is too low.
Especificaciones técnicas
  • Referencia21930059
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWashstand
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido