CARACTERÍSTICAS Termostato bajo encimera para lavabos Con bloqueo de temperatura a 38 °C Completo con pieza en T y manguera flexible Con manija especial Legio para realizar desinfección térmica manual DESCRIPCIÓN Mezclador termostático bajo fregadero para montaje en la válvula de esquina, bloqueo de temperatura a 38 °C y manija especial de control de temperatura para realizar desinfección térmica manual
Especificaciones
• Hot water: 3/8 ”, DN10 IG
• Cold water: 3/8 ”, DN10 AG
• Mixed water: 3/8 ”, DN10 AG
• Operating pressure: 0.1 - 5 bar
• Chilled water temperature: 1 - 20 ° C
• Hot water temperature: at least 5 ° C> mixed water temp. Recommended 55 - 65 ° C. 75 ° C maximum
• Fitting body: chrome-plated brass
• Temperature control handle: cast metal, chrome-plated