Publique sus productos
Rada 9000 HPM
RADA

Rada 9000 HPM

Traducido por Google,
CARACTERÍSTICAS Grifo termostático para lavabo Temperatura máxima ajustable Manillas de latón cromado Con latiguillos flexibles, válvulas antirretorno y filtros Manilla especial para desinfección térmica manual Palancas adicionales en las manillas para facilitar su uso DESCRIPCIÓN Grifo termostático para lavabo con caño giratorio, bloqueo de temperatura a 38 °C, desagüe excéntrico y manilla especial para desinfección térmica manual
Especificaciones
  • • Connections: Inlets: 3/8 ”, DN10 union nuts with flexible hoses • Operating pressure: 0.5 - 5 bar • Throat: 118 mm (9000 HPM). 218 mm (9006 HPM) • Spout height: 187 mm (9000 HPM). 237 mm (9006 HPM) • Volume flow: max. 18 l / min at 3 bar
Especificaciones técnicas
  • Referencia21930472
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWashstand
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido