Publique sus productos
Rada 9008 HPM
RADA

Rada 9008 HPM

Traducido por Google,
CARACTERÍSTICAS Termostato Waschtischaramtur Temperatura máxima ajustable Manillas de latón cromado Con latiguillos flexibles, válvulas antirretorno y filtros Manilla especial para desinfección térmica manual Palancas adicionales en las manillas para facilitar su uso DESCRIPCIÓN Grifo termostático para lavabo con caño giratorio, bloqueo de temperatura a 38 °C, desagüe excéntrico y manilla especial para desinfección térmica manual
Especificaciones
  • • Inlets: ½ ”DN15 AG S connections with shut-off valves and rosettes • Pitch: 150 ± 25 mm • Operating pressure: 0.5 - 5 bar • Throat: 200 or 150 mm • Volume flow: max. 18 l / min at 3 bar
Especificaciones técnicas
  • Referencia21930477
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWashstand
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido