CARACTERÍSTICAS Válvula mural para lavabos en versión extendida. Opcionalmente para agua fría o caliente. Cierre antirretorno. Cartucho sellado sin mantenimiento. Tiempo de apertura: 12 ± 3 segundos según DIN EN 816. DESCRIPCIÓN Válvula mural autocerrable para lavabos, conexión ½" DN15 AG, tiempo de apertura: 12 ± 3 segundos, proyección: 122 mm.
Especificaciones
• Connection: ½ ”, DN15 AG
• Flow time: 12 ± 3 seconds
• Operating pressure: 0.2 - 5 bar
• Volume flow: 6 l / min at 3 bar, adjustable
• Throat: 122 mm
• Item number: 07 0T11 45