Rada Tec 310 Spültisch-Mischarmatur, Batteriebetrieb
Traducido por Google,
CARACTERÍSTICAS Mezclador de lavabo optoelectrónico. Alimentado por batería de litio de 6 V tipo CRP2. Protección contra quemaduras mediante limitación interna de temperatura. Sistema antibloqueo de frenos (ABS): apagado automático tras 1 minuto. Apagado automático en caso de fallo eléctrico. Función de enjuague higiénico: 72 horas después del último uso durante 1 minuto. Caudal: 6 l/min a 3 bar. DESCRIPCIÓN Mezclador de lavabo electrónico con sensor infrarrojo, palanca de mezcla lateral para selección individual de temperatura y función de enjuague higiénico programable automático. Alimentado por batería de 6 V tipo CRP2.
Especificaciones
• Fitting body made of brass, chrome-plated
• Internal components: stainless steel, brass, ABS plastic
• Connections: flexible connection hoses made of stainless steel with silicone inner hose 3/8 ”, DN10 union nuts
• Cold water: 5 - 20 ° C
• Hot water: up to max. 70 ° C
• Minimum line pressure: 0.5 bar
• Maximum line pressure: 8 bar
• Volume flow: 6 l / min at 3 bar
• Runtime: depending on the dwell time in the detection range of the infrared sensor, max. 1 minute
• Anti-blocking time: automatic switch-off after 1 minute
• Hygiene flush: 72 hours after the last use for a period of 1 minute (can be changed with the hand programmer)
• Mains operation: 230 V AC / 6 V DC
• Battery: 6 V lithium battery type CRP2
• Solenoid valve: IP45
• Power supply: IP45
• Battery: IP45
• Electronics: IP45