Publique sus productos
Rada T1 145 Timed Flow BIB Tap
RADA

Rada T1 145 Timed Flow BIB Tap

Traducido por Google,
Grifo de control de flujo de botón pulsador de pared extendido con flujo de tiempo de 12 (±3) segundos. Un grifo de babero de flujo cronometrado prolongado que no produce conmociones con un enderezador de flujo no extraíble resistente al vandalismo y flujo ajustable. El grifo está diseñado para brindar aproximadamente 12 segundos de duración del flujo cuando se presiona y suelta el botón. El cartucho de flujo de tiempo interno ofrece una selección de cinco configuraciones de flujo para brindar la tasa de flujo más económica en el rango de presión disponible. Características: Mantenimiento sencillo: cartucho de una pieza. Ahorro de energía y agua - caudal regulable. Acción no conmocionante. Diseño robusto. Perilla de control resistente al vandalismo. Enderezador de flujo no extraíble resistente al vandalismo.
Especificaciones
  • Product Reference

    Rada T1 145 Timed Flow Bib Tap (2.1762.058)

    Standard product features

    Material:

    Body and push button: Chrome plated brass.

    Connection:

    Inlet: ½” BSP male parallel thread (to BS 2779).

    Pressures:

    • Operational pressure (minimum/ maximum): 0.2/ 5 bar.

    • Static pressure (maximum): 10 bar.

    Temperature range:

    80°C maximum water temperature. For safety reasons it is recommended that the hot maximum temperature used for hand washing be pre-set at 40°C using a Rada/ Meynell Thermostatic Mixing Valve. Consult manufacturer's literature for more information.

    Time flow cartridge:

    Factory set in the mid-restriction position.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRada-T1-145-Timed-Flow-BIB-Tap
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosTaps & Mixers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_99
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin thermostatic water supply sets

Disponibilidad en regiones

Europa