Publique sus productos
Rada T2 100 Timed Flow Pillar Tap
RADA

Rada T2 100 Timed Flow Pillar Tap

Traducido por Google,
Grifo pulsador de lavabo con temporización de 12 (±3) segundos para uso en lavabos o encimeras. (Caliente) Un grifo montado en lavabo de flujo temporizado no conmocionante con ajuste de flujo. El grifo está diseñado para brindar aproximadamente 12 segundos de duración del flujo cuando se presiona y suelta el botón. El cartucho de flujo de tiempo interno ofrece una selección de cinco configuraciones de flujo para brindar la tasa de flujo más económica en el rango de presión disponible. Características: Diseño contemporáneo pero robusto. Fácil mantenimiento: cartucho de una pieza. Ahorro de energía y agua - caudal regulable. Acción no conmocionante.
Especificaciones
  • Product Reference

    Rada T2 100 Timed Flow Pillar Tap Cold (2.1762.065)

    Rada T2 100 Timed Flow Pillar Tap Hot (2.1762.064)

    Standard product features

    Material:

    Body and push button: Chrome plated brass.

    Connection:

    Inlet: ½” BSP male parallel thread (to BS 2779), suitable for standard end feed tap connector.

    Pressures:

    • Operational pressure (minimum/ maximum): 0.2/ 5 bar.

    • Static pressure (maximum): 10 bar.

    Temperature range:

    80°C maximum water temperature. For safety reasons it is recommended that the hot maximum temperature used for hand washing be pre-set at 40°C using a Rada/ Meynell Thermostatic Mixing Valve. Consult manufacturer's literature for more information.

    Time flow cartridge:

    Factory set in the mid-restriction position.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRada-T2-100-Timed-Flow-Pillar-Tap
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosTaps & Mixers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_99
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin thermostatic water supply sets