Publique sus productos
Rada TL 195 Knee Operated Timed Flow Valve
RADA

Rada TL 195 Knee Operated Timed Flow Valve

Traducido por Google,
Control de flujo de tiempo accionado por rodilla para uso debajo de lavabos donde existe el requisito de evitar el control manual con flujo de tiempo de 12 (±3) segundos. Un grifo de rodilla de flujo temporizado que no provoca conmociones con control de palanca de nailon extruido y ajuste de flujo. El grifo está diseñado para brindar aproximadamente 12 segundos de duración del flujo cuando se presiona y suelta el botón y la palanca se puede desviar en cualquier dirección para activar el flujo. El cartucho de flujo de tiempo interno ofrece una selección de cinco configuraciones de flujo para brindar la tasa de flujo más económica en el rango de presión disponible. Características: Mantenimiento sencillo: cartucho de una pieza. Ahorro de energía y agua - caudal regulable. Acción no conmocionante. Diseño robusto.
Especificaciones
  • Product Reference

    Rada TL 195 Knee Operated Timed Flow Tap (2.1762.094)

    Standard product features

    Material:

    Body: Chrome plated brass.

    Lever: Extruded nylon.

    Connection:

    Inlet/ outlet: 15 mm compression fittings.

    Pressures:

    • Operational pressure (minimum/ maximum): 0.2/ 5 bar.

    • Static pressure (maximum): 10 bar.

    Temperature range:

    80°C maximum water temperature. For safety reasons it is recommended that the hot maximum temperature used for hand washing be pre-set at 40°C using a Rada/ Meynell Thermostatic Mixing Valve. Consult manufacturer's literature for more information.

    Time flow cartridge:

    Factory set in the mid-restriction position.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRada-TL-195
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosTaps & Mixers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioNailon
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_99
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin thermostatic water supply sets