Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
radian/products/1f600cfb-b90f-48c7-a614-cb457c341c60
Inicio
Categorías
Iluminación
Luminarias de pared
Ludic Care Wall-mounted luminaires Lg 750 mm
No disponible en Estados Unidos
Radian
Seguir
Ludic Care Wall-mounted luminaires Lg 750 mm
Traducido por Google,
Ver original
Ludic Care Luminarias de pared Lg 750 mm
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
705
Familia de producto
Lighting
Grupo de productos
Lighting
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2017-05-12
Número de edición
3
Altura (mm)
36
Ancho (mm)
180
Profundidad (mm)
750
Links
Links
Instalación URL
https://radian.fr/en/product/wall-lights-ludic-care/
Información relacionada
Información relacionada
Diseñado en
Francia
Fabricado en
Francia
Peso Neto (kg)
5
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Iluminación - Luminarias de pared
Clasificación IFC
Aplique de luz
CSI MasterFormat 2014 Code
26 51 00
CSI MasterFormat 2014 Título
Interior Lighting
Número OmniClass
23-35 47 11
Título OmniClass
Lighting Fixtures
Disponibilidad en regiones
Europa
Francia
Productos similares
Alcon Lighting
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce
4.8
(
6
)
Descargar
Dutton Brown
Color Ruler Sconce
4.9
(
7
)
Descargar
Dutton Brown
Cap Sconce 6"
Descargar
Dutton Brown
Phoenix Sconce
Descargar
XAL
SASSO 60 round wall direct indirect
4.7
(
55
)
Descargar
Kohler
Kernen™ by Studio McGee One-light sconce
Descargar