Publique sus productos
RAK-SENSATION - Wash Basin Full Pedestal 55 cm
Archivados

RAK-SENSATION - Wash Basin Full Pedestal 55 cm

Let the elegant shapes of RAK-Sensation capture your imagination, the new bathroom collection by RAK Ceramics. An eclectic collection, combining aesthetic functionality and innovation. Rimless technology, hidden fixations and symmetrical shapes underlining the soft turning of the unique and distinctive form. Stylish and captivating RAK-Sensation defines your bathroom with natural harmony.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRAK-SENSATION-WASH-BASIN-FULL-PEDESTAL-55CM-SENFS5501AWHA
  • Familia de productoSENSATION
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)900
  • Ancho (mm)550
  • Profundidad (mm)460
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioCerámica
  • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
  • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
  • Peso Neto (kg)21
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs