RAVAPROOF AVIPGLOSS es un revestimiento líquido monocomponente, listo para usar, inodoro y de baja viscosidad que produce una impermeabilización bituminosa de calidad.
Al secarse forma una película que, al curarse, produce una excelente adhesión tanto a superficies de cemento como de metal. Se utiliza para proteger estructuras de hormigón y acero, como sótanos, cimientos y muros de contención, columnas y superficies verticales, contra la humedad. Crea un revestimiento impermeabilizante y protector en cubiertas, terrazas, silos y superficies horizontales. Puede utilizarse para aplicaciones de mantenimiento de membranas bituminosas impermeabilizantes. También puede utilizarse como imprimación respetuosa con el medio ambiente para la adhesión de membranas bituminosas mediante soplete. No le afectan los ácidos de baja concentración, las soluciones alcalinas y los ácidos de raíz molida.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Bulgaria |
Chipre |
Grecia |