Publique sus productos
RAVAPROOF AVIP TWIN

RAVAPROOF AVIP TWIN

Traducido por Google,

AVIP Twin es una emulsión bituminosa modificada con caucho que coagula instantáneamente con catalizador en la aplicación por proyección con dos boquillas. La velocidad de aplicación, el espesor de película ilimitado que podemos crear y el uso del material incluso en condiciones húmedas, clasifican a AVIP
Twin en productos de alta tecnología. La adherencia a todos los materiales es excelente y conserva su elasticidad (> 1150%) incluso a temperaturas inferiores a -20°C.
Destinado a altas exigencias y especificaciones de impermeabilización tales como cimentaciones y muros de sótano de gran profundidad con nivel freático alto, puentes, túneles, embalses, protección de acuíferos de vertederos, desmontes, etc., con una velocidad de aplicación muy alta que puede llegar a alcanzar un rendimiento de hasta 1.000m2/día.

COMPONENTES
Componente A: Emulsión bituminosa modificada
Componente B: Catalizador

Especificaciones
  • Description: Rapid Setting Elastomeric Waterproofing Membrane With Catalyst

    Color: Comp.A: Dark Brown, Comp.B: Transparent

    Odor: Odorless

    pH: ~7 (25oC)

    Crack bridging ability (EN 1062-7):  - Class A5,  No failure was registered at 2.5mm width of crack

    Water resistance (EN 15817): No change in water color occurred

    No separation of layers occurred

    Flexibility at low temperature (EN 15813): No cracking

    Dimensional stability at high temperature (EN 15818): No decline nor scattering caused by flow occurred

    Resistance to compression (EN 15815): 46,4%

    Elongation (ASTM 412): > 1150%

    Tensile strength (ASTM 412): 0.35 N/mm2

    Density: 1,01-1,07 g/l

    Spray mix ratio (Part A:Part B): 5:1

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRAVAPROOF-AVIP-TWIN
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2024-10-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Material secundarioBitumen
  • Diseñado enGrecia
  • Fabricado enGrecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización

Disponibilidad en regiones

Europa
Bulgaria
Chipre
Grecia