Publique sus productos
RAVAPROOF DECOUFLEX

RAVAPROOF DECOUFLEX

Traducido por Google,

RAVAPROOF DECOUFLEX es un impermeabilizante de base acuosa, elaborado a partir de copolímeros especiales de estireno acrílico. Después de su maduración, crea una película elástica con excelente resiliencia y reflectividad. RAVAPROOF DECOUFLEX está disponible en colores blanco y terracota.

USOS PRINCIPALES

Impermeabilización de superficies horizontales y verticales. El producto sigue la contracción y la expansión de la capa de base y resiste a cualquier pequeña grieta. Proporciona una forma económica y eficaz de impermeabilización. Tiene una excelente resistencia a la intemperie, a los rayos UV y a los rayos IR. Impermeabiliza cualquier superficie accesible y terraza. Protege superficies horizontales, verticales e inclinadas (hormigón, revoque, aluminio, metal, madera, superficies cerámicas y membranas bituminosas con superficies lijadas).

Es adecuado para la protección de poliuretano y espuma.

COMPOSICIÓN

RAVAPROOF DECOUFLEX se produce mediante una mezcla de copolímeros especiales de estireno-acrílico y no contiene disolventes.

Especificaciones
  • Color: White/Terracotta

    Odor: Slight/Odorless

    Appearance: Liquid/Pasty

    SRI : 106

    Solid content: 65%w/w

    Density: 1,3 ± 0,02 kg/L

    Viscosity: 5000-6000cP (spl.3,25oC,20RPM)

    Water content: ~35%w/w

    Measurement of bond strength by pull-off (EN 1542): 1,5 MPa (With Traffic)

    Elongation (ASTM D412): 755%

    Determination of CO2 permeability Sd (EN 1062-6 Method Α): 306 m (>50m)

    Determination of watervapor transmission Sd (ΕΝ 7783): 1,455 m (Cat I)

    Permeability (EN 1062-3): 0,057 kg·m-2·h-0.5

    Determination of abrasion resistance (EN ISO 5470-1): 2868 mg

    Service temperature: (-20) / (80) ⁰C No cracking

    Rapid-deformation (EN 6272-1): Pass

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRAVAPROOF-DECOUFLEX
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2024-10-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enGrecia
  • Fabricado enGrecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización

Disponibilidad en regiones

Europa
Bulgaria
Chipre
Grecia