Publique sus productos
RAVAPROOF AREXOL LAC

RAVAPROOF AREXOL LAC

Traducido por Google,

AREXOL LAC es una solución bituminosa monocomponente de alta calidad, a base de solventes. En su forma final (sólida) forma una película impermeable negra, brillante, de excelente adherencia y alta penetración en superficies, altamente resistente a ácidos y bases de baja concentración.

USOS PRINCIPALES
AREXOL LAC se utiliza principalmente como imprimación para el pegado de membranas bituminosas impermeabilizantes, así como para la protección anticorrosiva de metales y la impermeabilización y protección de construcciones de hormigón, incluso protegiendo superficies de madera sumergidas en el suelo contra la humedad. No es compatible con el poliestireno, por la presencia de disolventes.

COMPOSICIÓN
Betún oxidado y disolventes orgánicos.

Especificaciones
  • Color: Black
    Odor: Characteristic
    Density (at 20 °C): 957 g/cm³
    Flash point: 6 °C
    Furol viscosity (ASTM D41): 73 sec (25 °C)
    Distillation up to 225°C (ASTM D41): 41%
    Distillation up to 360°C (ASTM D41): 42,5%
    Penetration 25°C (100 g/5s) (ASTM D41): 20-25mm
    Matter soluble in trichlorethylene (ASTM D41): 99,5%
    Softening Point (ASTM D36): >85%

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRAVAPROOF-AREXOL-LAC
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2024-10-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Diseñado enGrecia
  • Fabricado enGrecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización

Disponibilidad en regiones

Europa