Publique sus productos
HUM2 Zonas húmedas en interior de edificios
Danosa

HUM2 Zonas húmedas en interior de edificios

ZONAS HÚMEDAS EN INTERIOR DE EDIFICIOS

- Impermeabilización: membrana líquida monocomponente

- Acabado: pavimento

VENTAJAS

- Impermeabilización sin juntas ni solapes.
- Sistema capaz de puentear fisuras.
- Protección del soporte.
- Secado rápido.
- Fácil aplicación.

APLICACIÓN

- Edificios logísticos e industriales.
- Edificios de pública concurrencia: centros comerciales.
- Edificios residenciales públicos o privados.
- Edificios para docencia: colegios, universidades y guarderías.
- Edificios administrativos y corporativos.
- Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de salud y residencias.

Especificaciones
  • Protección de zonas húmedas constituida por imprimación acrílica de base acuosa 0,1 l/m2, DANOPRIMER® W; membrana líquida elástica monocomponente REVESTIDAN® INDOOR, 2 kg/m2, en dos capas; listo para ejecutar el pavimento. Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimación acrílica de base acuosa 0,1 l/m2, DANOPRIMER® W; banda de refuerzo en peto con DANOBAND® BUTYL; membrana líquida elástica monocomponente REVESTIDAN®INDOOR, 2 kg/m2, en dos capas. Encuentros con sumideros formado por: imprimación acrílica de base acuosa 0,1 l/m2, DANOPRIMER® W; banda de adherencia DANOBAND® BUTYL; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia; membrana líquida elástica monocomponente REVESTIDAN® INDOOR, 2 kg/m2 en dos capas. Junta de dilatación consistente en: imprimación acrílica de base acuosa, 0,1 l/m2, DANOPRIMER® W; fuelle mediante banda de refuerzo DANOBAND®BUTYL; membrana líquida elástica monocoponente REVESTIDAN® INDOOR, 2kg/m2 en dos capas. Productos provistos de marcado CE europeo.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHUM2
  • Familia de productoLiquid waterproofing
  • Grupo de productosInstallations
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 61 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring Treatment
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniClass Waterproofing