Publique sus productos
RAVAPROOF AVIP GLOSS RUBBER

RAVAPROOF AVIP GLOSS RUBBER

Traducido por Google,

AVIPGLOSS RUBBER es un revestimiento bituminoso monocomponente, a base de una mezcla de betún y aditivos. Se recomienda para las aplicaciones más difíciles y funciona perfectamente en combinación con membranas bituminosas elastoméricas. Una vez curado, produce una excelente adherencia tanto a superficies de cemento como de metal y se caracteriza por su alta elasticidad y secado rápido. Antes de su uso, es necesario agitar suavemente.

No contiene disolventes, no tiene olor y su baja viscosidad le permite ser utilizado como un excelente primer en una gran gama de aplicaciones sobre diferentes superficies.

No se ve afectado por soluciones ácidas y alcalinas de baja concentración. AVIPGLOSS Caucho se utiliza para proteger estructuras de hormigón y acero como: sótanos, cimientos, muros de contención, columnas y superficies verticales. Crea un revestimiento impermeable y protector para techos, terrazas y superficies horizontales. Puede utilizarse para el mantenimiento de sistemas de impermeabilización bituminosos, como una excelente imprimación ecológica para aplicaciones especiales en combinación con membranas bituminosas, así como en la reparación de aplicaciones bituminosas antiguas o dañadas.

COMPONENTES

Mezcla de betún, aditivos especiales y emulsionantes y agua.

Especificaciones
  • Description: High elasticity anionic bitumen emulsion

    Color: Dark Brown/black

    Odor: Odorless

    Appearance: Liquid

    Solids Content: > 60 % w/w

    Melting point (EN 1427): >120°C

    Elognation (ASTM D 412): > 1200%

    Viscosity: 1160-180 (sp.4,5 RPM, 25ºC)

    Density: 980-1050 g/lt (ELOT ΕΝ ISO 2811)

    Service temperature: +5°C to +35°C

    Maximum drying time (+25°C): 24h


    Standard: EN 1504-2 : 2004

    Permeability to CO2: sD > 50 m

    Permeability to water vapor: 5 m ≤ sD ≤ 50 m, class II

    Capillary absorption and permeability to water: w < 0,1 kg/m² ∙h0,5

    Adhesion by cross cut test:    < GT 2

    Adhesion strength by pull of test: ≥ 0,8 Mpa

    Resistance thermal shock:  ≥ 0,8 Mpa

    Crack bridging ability:     >2,500 mm / Class A5

    Reaction to fire: Class E

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRAVAPROOF-AVIP-GLOSS-RUBBER
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2024-10-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Material secundarioCaucho
  • Diseñado enGrecia
  • Fabricado enGrecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización

Disponibilidad en regiones

Europa