Publique sus productos
Ravatherm SW Flat Roof 150

Ravatherm SW Flat Roof 150

Traducido por Google,

TABLA DE TECHO DE TERRAZA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Se utiliza para aislamiento térmico, acústico y de humedad en techos de terrazas.
Es una placa de lana de roca sin recubrimiento.
Se ofrece al mercado en envases retráctiles.

ÁREAS DE USO
· Todos los techos de madera y metal.
· Todo tipo de terrazas.

SOLICITUD
· Se aplica sobre la barrera de vapor con fines de aislamiento térmico.

Especificaciones

  • Thickness (mm)Dimensions (mm)kg/m2
    Thermal Resistance
    Compressive strength
    30
    600x1200
    4,50
    0,86

    >= 35kPa

    40

    600x1200
    6,00

    1,14

    >= 40kPa
    50
    600x1200
    7,50
    1,43
    >= 45kPa
    60
    600x1200
    9,00
    1,71
    >= 55kPa

    80

    600x1200
    12,00
    2,29
    >= 60kPa
    100
    600x1200
    15,00
    2,86
    >= 80kPa

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRavatherm-SW-Flat-Roof-150
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-09-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento

Disponibilidad en regiones

Asia