Publique sus productos
Ravatherm XPS DUO 300

Ravatherm XPS DUO 300

Traducido por Google,

RAVATHERM XPS DUO 300 es un aislamiento térmico de espuma de poliestireno extruido con cantos ranurados y rebajados, de muy altas prestaciones térmicas, revestido por una de sus caras con una protección de fibrocemento de alta densidad de 10 mm. El proceso de extrusión le confiere una estructura homogénea de células cerradas y una piel de extrusión suave que proporciona un alto rendimiento térmico y mecánico.

Aplicaciones

Elevación acroterial sin pegado

Muro enterrado y sótano para cimentación exterior según recomendaciones profesionales de la CSFE

Franja de reserva (15cm) situada entre el suelo terminado y el inicio del aislamiento desde el exterior

Ventajas del producto

Compatible con IGH y ERP
Alta resistencia a la compresión
Insensible al agua
Fácil de instalar mediante enclavamiento
Alta resistencia a impactos y resistencia a los rayos UV.
Pegado con adhesivo de poliuretano RAVATHERM FIX RAVATHERM FIX y la PISTOLA PULVERIZADORA para aislar paredes subterráneas, cimientos y una tira de reserva ubicada entre el piso terminado y el ITE
Fijación mecánica a pie y cabeza.

Especificaciones
  • Products designated under the trade references

    RAVATHERM™ XPS DUO 300 T P

    RAVATHERM™ XPS DUO 300 L P

    Manufactured by the factory of :
    Artix - France (64)

    CERTIFIED THERMAL CONDUCTIVITY :

    λD = 0.033 W/(m.K) (from 30 to 80 mm)
    λD = 0.034 W/(m.K) (from 85 to 120 mm)
    λD = 0.035 W/(m.K) (from 125 to 240 mm)

    Thermal resistance

    Thickness (mm) 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
    R (m2.K/W) 0.90 1.05 1.20 1.35 1.50 1.65 1.80 1.95 2.10 2.25

    Thickness (mm) 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
    R (m2.K/W) 2,40 2,50 2,65 2,80 2,95 3,10 3,25 3,40 3,55 3,55 3,70

    Thickness (mm) 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185
    R (m2.K/W) 3,85 4,00 4,15 4,25 4,40 4,55 4,70 4,85 5,00 5,15 5,30

    Thickness (mm) 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240
    R (m2.K/W) 5,40 5,55 5,70 5,85 6,00 6,15 6,30 6,40 6,55 6,70 6,85

    FIRE REACTION: Euroclass E

    OTHER CERTIFIED CHARACTERISTICS :

    Thickness tolerance (30 to 240 mm) T1
    Compressive stress (30 to 240 mm) CS(10/Y) 300
    Tensile strength perpendicular to the faces (30 to 240 mm) TR200
    Dimensional stability under specified temperature and humidity conditions DS (70,90)
    Deformation under compressive load and specified temperature conditions (30 to 240 mm) DLT (2) 5
    Compressive creep (30 to 240 mm): CC(2/1.5/50)130
    Long term water absorption by total immersion (30 to 240 mm): WL (T) 0.7
    Water absorption by diffusion (30 to 45 mm) WD(V)3
    Water absorption by diffusion (50 to 75 mm) WD(V)2
    Diffusion water absorption (80 to 240 mm) WD(V)1
    Freeze-thaw resistance (30 to 240 mm) FTCD1

    ISOLE use profile

    Levels of suitability for use

    Compression Dimensional stability Water behavior Cohesion Water vapor permeance

    Thicknesses(mm) I S O L E

    30 to 95                  5 1 3 4 3

    100 to 200              5 1 3 4 4

    205 to 240              3 1 3 4 4

    Critical compressive strength :
    from 30 to 240 mm: RCS ≥ 180 kPa Min. ds value. 0.7 % Max. ds-value : 1,7 %

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRavatherm-XPS-DUO-300
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2024-04-22
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Título OmniClass Extruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation