Publique sus productos
Styrock Insulation panel
Styrock Insulation panel
Styrock Insulation panel

    Styrock Insulation panel

    Traducido por Google,
    STYROCK es una gama de productos de revestimiento de fachadas a nivel del suelo de fácil instalación. STYROCK combina los máximos valores aislantes con el aspecto firme del hormigón. Sus excelentes propiedades térmicas lo hacen adecuado para las necesidades de aislamiento actuales y futuras, incluso para la construcción según el concepto Passive House. Zócalo de STYROCK El zócalo de STYROCK combina una placa de hormigón ligero de 15 mm de espesor con un panel aislante RAVATHERM XPS. STYROCK alcanza un valor R de 3,57 m².K/W con sólo un espesor de 120 + 15 mm. STYROCK está disponible en dos colores: gris cemento y gris antracita ZÓCALO DE FACHADA DE STYROCK STYROCK Facade Zócalo combina el zócalo de base con una moldura de goteo de piedra artificial. El zócalo de fachada STYROCK ofrece una solución tres en uno: aislamiento, acabado estético y moldura de goteo en un solo elemento. Este elemento ofrece la posibilidad de utilizar un zócalo de base aún más grueso, lo que permite alcanzar valores de aislamiento más altos sin tener que realizar más ajustes en los detalles del diseño. STYROCK PARAPET STYROCK Parapet es un panel tipo sándwich con un tablero de hormigón ligero de 15 mm de espesor fijado en dos lados. Entre medio hay una capa de aislamiento RAVATHERM XPS. STYROCK Parapet se utiliza en aplicaciones donde tanto el interior como el exterior de la estructura de la pared permanecen visibles. Aplicación Tradicionalmente, un zócalo sirve de soporte constructivo para el umbral inferior. STYROCK añade una función aislante y reduce la pérdida de calor hasta en un 86% en comparación con un zócalo de hormigón. Diseño STYROCK forma una barrera para los cimientos donde permanece (parcialmente) visible. Gracias a la robusta capa superior de hormigón claro, en los colores gris cemento o gris antracita, STYROCK da un aspecto hermoso a cada edificio. Ventajas STYROCK es la solución práctica y sostenible para el ahorro energético a nivel del suelo. Utilice STYROCK en su edificio y descubra las numerosas ventajas: Los mejores valores de aislamiento Resistente a la humedad Ligero Ahorro de costes Fácil de cortar e instalar Aspecto de hormigón macizo Calidad y medio ambiente + STYROCK no contiene CFC ni HCFC + La capa superior tiene etiqueta ecológica + Semielaborado y los productos finales se fabrican de acuerdo con la norma ISO 14001 + STYROCK proporciona una reducción del 86 % en la pérdida de calor de la estructura en comparación con un zócalo de base sin aislamiento
    Especificaciones
    • RAVATHERM XPS INSULATION Thermal conductivity (ld) ATG/H 96/697 0.033-0.035W/mK Compressive strength (EN 826): 250 kPa Long-term compressive strength (max. 2% deformation, EN 1606) > 80 kN/m2 Water absorption (28 days for a whole plate EN 12087) 0.5 % by vol Capillarity none µ-value (in relation to the thickness, EN12086) 120-240 Coefficient of linear expansion 0.07 mm/mK Temperature resistance -50/+75˚C Fire behaviour (NEN 6065) Class 2 Frost resistance (approval) after 300 cycles no damage LIGHTWEIGHT CONCRETE BOARD Aggregate (expanded clay) 1-3 mm Building code (NEN 6064) Incombustible Fire behaviour (DIN 4102) A1 (incombustible) Density approx. 990 kg/m3 Coefficient of linear expansion 0.011 mm/mK Water absorption approx.18% Bending strength at fracture approx. 200 Nm/m Thickness and length tolerances ± 1 mm Colour cement grey, anthracite Thickness (mm) R-values 20 + 15 mm = 0.64 m2.K/W 40 + 15 mm = 1.24 m2.K/W 60 + 15 mm = 1.86 m2.K/W 80 + 15 mm = 2.46 m2.K/W 120 + 15 mm = 3.57 m2.K/W 160 + 15 mm = 5.04 m2.K/W 320 + 15 mm = 10.04 m2.K/W
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStyrock
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-04-22
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Título OmniClass Extruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation