Publique sus productos
Delta Limited Hydronic Boilers, 989B-2339B
Raypak

Delta Limited Hydronic Boilers, 989B-2339B

Traducido por Google,

La serie Delta Limited® se basa en el mismo diseño básico que la línea de productos Hi Delta®. Un conjunto reducido de características y opciones proporciona un calentamiento sólido como una roca a un costo reducido. La línea de productos Delta Limited® no está aprobada para la venta o distribución en California.

Características:

  • 84% Eficiencia térmica.
  • Certificación de terceros según ANSI Z21.13.
  • Colectores de hierro fundido revestidos de vidrio con tubos con aletas de cobre.
  • El tamaño 1999B se ofrece solo para gas natural. Todos los demás tamaños ofrecidos para gas natural o propano.
  • Retardo de bombeo, fijado en 300 segundos.
  • Medidor de T&P.
  • Interruptor de flujo.
  • Límite alto de reinicio manual, 240F máx.
  • Interruptor de baja presión de gas.
  • Encendido de superficie caliente con bloqueo de 3 intentos.
  • Acabado exterior.
  • 60# PRV.
Especificaciones
    • 100% Factory Fire Tested 
    • Efficiency: 84% 
    • Maximum Outlet Temperature: 230°F 
    • Minimum Non-Condensing Inlet Temperature: 105°F 
    • Thermal Shock Proof Heat Exchanger 
    • Limited Twenty-Year Thermal Shock Warranty 
    • Limited Ten-Year Closed-System Heat Exchanger Warranty 
    • PolyTuf Powder Coated Cabinet 
    • No Combustible Floor Shield Required 
    • Fan-Assisted 
    • Patented Burner Security Blanket
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDelta-Limited-Hydronic-Boilers-989B-2339B
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de productosHydronic Boilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código ETIMEG015210
  • Nombre ETIMBoilers and heaters
  • Nombre UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descripción Uniclass 2015Boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 00
  • Título OmniClass Commercial Boilers
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos