Publique sus productos
XTherm Condensing Boilers, 2505-4005
Raypak

XTherm Condensing Boilers, 2505-4005

Traducido por Google,

La nueva XTherm - caldera de condensación de modulación vertical, en tamaños de 2505 a 4000 MBTU. XTherm combina la tecnología de aletas de cobre de alta recuperación de larga tradición con avances de combustión y control de vanguardia. El propietario puede disfrutar de una amplia flexibilidad de instalación, fácil puesta en marcha y confiabilidad a largo plazo.

Características:

  • 96% de eficiencia a pleno fuego. condensando Requiere ventilación Cat IV.
  • Colectores y bombas de hierro fundido con intercambiador de calor primario de tubos con aletas de cobre. Cabeceras de latón y tubos de cuproníquel disponibles como opciones. Certificación CSA de bajo contenido de plomo 0,25 % de plomo
  • Temperatura mínima continua del agua de entrada (50 °F).
  • Quemador y válvula de gas modulante electrónica, hasta 11 a 1 turn down.
  • Centro de diagnóstico a bordo, inglés real, sin códigos.
  • Todos los modelos de construcción interior/exterior.
  • El gabinete completo protege todos los controles y el cableado.
  • Certificado bajo BAAQMD regla 7 - Bajo NOx.
  • Adecuado para altitudes de hasta 10 000 pies (reducción de potencia por encima de 5000 pies).
  • Tubería primaria-secundaria requerida.
  • Interfaz BMS de punto de ajuste remoto de 0-10 V CC.
  • Accionamiento directo de 0-10 V CC.
  • Disponible para gas natural o propano.
  • Paquete de control VERSA IC® con función de reinicio exterior incorporada. Pantalla táctil de 7", que incluye sensor de sistema, sensor indirecto y sensor de suministro indirecto.
  • Control en cascada de hasta 8 unidades, no requiere secuenciador externo.
  • Cascada en modos de modulación paralelos o secuenciales.
  • Puerto Modbus® RTU (RS485).


Opciones:

  • Sensor de aire exterior (B-32)
  • Sonda ACS indirecta
  • BACNet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, N2 Metasys (B-85)
  • Lonworks (B-86)
  • Alarma con Campana de 4” (E-5)
  • Corte por bajo nivel de agua (F-10)
  • Neutralizador de Condensados (Z-12)
Especificaciones
  • The XTherm combines the proven capability of a finned copper tube heat exchanger with a stainless steel condensing heat exchanger to maximize thermal efficiency and provide long-term reliability. 

    • 96% thermal efficiency at full rate 
    • 100% factory fire-tested 
    • VERSA IC® modulating controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ IoT connectivity standard 
    • Full electronic modulation, constant ratio up to 11:1 turndown 
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 heaters - no external sequencer required 
    • Cascade in parallel or sequential modulation modes 
    • Modbus RTU BMS port 
    • CSA low-lead certified ≤ .25% lead 
    • Maximum outlet water temperature: 235°F (112°F) 
    • Minimum inlet water temperature: 50°F (10°F) 
    • Limited 25-year thermal shock warranty 
    • Limited 5-year copper/10-year cupronickel primary heat exchanger warranty 
    • Limited 10-year stainless steel condensing heat exchanger warranty 
    • BAAQMD Rule 9-7 certified, Low NOx < 30 ppm 
    • Primary/secondary plumbing mandatory for proper operation 
    • Proudly assembled in the USA
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaXTherm-Condensing-Boilers-2505-4005
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de productosHydronic Boilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código ETIMEG015210
  • Nombre ETIMBoilers and heaters
  • Nombre UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
  • Descripción Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniClass Condensing Boilers
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos