Publique sus productos
Hi Delta FlexGas Hydronic Boiler, 992CD-2342CD
Raypak

Hi Delta FlexGas Hydronic Boiler, 992CD-2342CD

Traducido por Google,

Aunque es posible convertir casi cualquier unidad Hi Delta® de gas natural a propano, lleva tiempo. El sistema patentado "FlexGas®" permite conectar la unidad para AMBOS combustibles, cambiando de operación de un combustible a otro con solo girar una llave, ¡sin apagar la unidad en absoluto!

Características:

  • Todos los modelos Indoor/Outdoor certificados.
  • 84% de eficiencia. Gato I ventilando.
  • La “manta de seguridad” patentada del quemador mejora la combustión por etapas, minimiza los problemas de instalación/arranque y protege los quemadores de la fatiga del metal.
  • Temperatura mínima del agua de entrada de 105ºF.
  • Colectores de hierro fundido con intercambiador de calor de tubo con aletas de cobre estándar. Cabeceras de latón y tubos de cuproníquel disponibles como opciones. Cumple con AB 1953.
  • Capacidad de ventilación de pared lateral. No se necesita extractor para la mayoría de las aplicaciones.
  • Preparado para aire comburente canalizado. Ventilación directa con certificación TruSeal® CSA disponible.
  • Pantalla de estado y centro de diagnóstico a bordo, inglés, sin códigos.
  • Certificado bajo la Norma SCAQMD 1146.2. Cumple con todas las normas de bajo NOx.
  • Control en cascada de hasta 8 unidades, no requiere secuenciador externo.
  • Cascada en modos de modulación paralelos o secuenciales.
    Especificaciones
      • 100% Factory fire-tested 
      • Thermal efficiency: 84% 
      • Versa IC® Controller with LCD display 
      • Maximum setpoint: 220°F (104.4°C) 
      • Maximum outlet temperature: 240°F (115.6°C) 
      • Minimum non-condensing inlet temperature: 105°F (40.6°C) 
      • Thermal shock proof heat exchanger 
      • Limited 20-year thermal shock warranty 
      • Limited 10-year closed loop heat exchanger warranty 
      • Full safety diagnostics with fault history 
      • PolyTuf Powder-coated cabinet 
      • No combustible floor shield required 
      • Fan-assisted 
      • Patented burner security blanket 
      • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm 
      • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
      • Cascade in parallel or sequential modulation modes 
      • Proudly assembled in the USA
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHi-Delta-FlexGas-Hydronic-Boiler-992CD-2342CD
    • Familia de productoBoilers & Water Heaters
    • Grupo de productosHydronic Boilers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEG015210
    • Nombre ETIMBoilers and heaters
    • Nombre UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 00
    • Título OmniClass Commercial Boilers
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos