Publique sus productos
XVers Condensing Boilers, 856-3006
Raypak

XVers Condensing Boilers, 856-3006

Traducido por Google,

La caldera de acero inoxidable de condensación modulante pirotubular vertical XVers, en tamaños de 855 a 3000 MBTU. La caldera XVers ya está disponible con el sistema HO2T. Cuenta con un sistema de protección automático incorporado que extiende la vida útil de sus XVers al mantener la proporción óptima de combustible y aire. Los XVers brindan una versatilidad extrema para aplicaciones de calderas, con tecnología de control de vanguardia, amplia flexibilidad de instalación, fácil puesta en marcha, eficiencia estacional óptima y confiabilidad a largo plazo.

Características:

  • Sistema HO2T
  • Construcción de tubo de fuego vertical de acero inoxidable
  • Hasta un 96,2 % de eficiencia térmica a pleno rendimiento; Hasta el 99 % con carga parcial
  • 100 % probado en fábrica contra incendios
  • Controlador de modulación VERSA IC®
  • Modulación electrónica completa
  • Pantalla táctil a color capacitiva HD de 7 pulgadas
  • Diagnósticos de seguridad completos con historial
  • Luces de visualización de estado
  • Control en cascada de hasta 8 unidades, no requiere secuenciador externo.
  • Cascada en modos de modulación paralelos o secuenciales.
  • Sensor de flujo
  • Interruptor de flujo
  • Corte por bajo nivel de agua
  • Puerto Modbus RTU BMS
  • Temperatura máxima del agua de salida: 200 °F
  • Temperatura mínima del agua de entrada: 40 °F
  • Los modelos 856-2006 cumplen con la regla 1146.2 de SCAQMD
  • Garantía limitada de choque térmico de veinticinco años
  • Garantía limitada de diez años para el intercambiador de calor
  • B-32 Sensor de aire exterior

Opciones:

  • C – Sistema 10 HO2T
  • S-1 Presostato de gas de baja, rearme manual
  • S-2 Presostato de gas de alta, rearme manual
  • C-6 Encendido de un solo intento
  • Kit ventilación exterior polipropileno D-11 Centrotherm
  • D-15 Terminación de ventilación, horizontal
  • Kit de adaptador de ventilación de PVC D-108
  • D-33 Adaptador de ventilación polypro Centrotherm
  • Kit de tratamiento de condensados Z-12
Especificaciones
  • Stainless steel vertical fire-tube construction with versatile and adaptive controls. 

    • Up to 96.2% thermal efficiency at full rate 
    • 100% factory fire-tested 
    • VERSA IC® modulating controller with 7” color touchscreen display 
    • Raymote™ remote connectivity provided standard 
    • Up to 15:1 turndown 
    • Fault history with full diagnostics 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 boilers - no external sequencer required 
    • Cascade in parallel or sequential modulation modes 
    • Modbus RTU BMS port 
    • Rich-start ignition system (Patent Pending) 
    • Maximum outlet water temperature: 200ºF(93.3ºC) 
    • Minimum continuous inlet water temperature: 40ºF(4.4ºC) 
    • Limited 25-year thermal shock warranty 
    • Limited 10-year heat exchanger warranty 
    • Ultra Low NOx < 20 PPM - Sizes 0856-2006 certified by SCAQMD to rule 1146.2 
    • Proudly assembled in the USA
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaXVers-Condensing-Boilers-856-3006
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de productosHydronic Boilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código ETIMEG015210
  • Nombre ETIMBoilers and heaters
  • Nombre UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
  • Descripción Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniClass Condensing Boilers
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos