Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
XFIIRE Hydronic Boilers, 300B-1000B
Raypak

XFIIRE Hydronic Boilers, 300B-1000B

Traducido por Google,

XFIIRE™ está construido con una construcción de tubo de agua de acero inoxidable, un diseño versátil y controles adaptables en una pantalla táctil intuitiva VERSA IC®. El XFIIRE está diseñado para brindar rendimiento, eficiencia y con acceso Raymote™ para mantenerlo conectado e informado.* Satisfaga las demandas de la vida diaria con el calentador de agua doméstico o hidrónico XFIIRE para edificios, escuelas, viviendas multifamiliares, gimnasios y más.

  • Inteligencia VERSA IC con Raymote Access*
  • Visibilidad instantánea del estado del calentador y luz de servicio interna
  • Tecnología de intercambiador de calor de tubos de agua de acero inoxidable
  • Hasta un 96,5 % de eficiencia para un rendimiento máximo

Controles de productos

La pantalla táctil VERSA IC de Raypak permite modular el control de temperatura, los límites de seguridad y la programación de encendido en una plataforma de control integrada fácil de usar. Con funciones de autoaprendizaje que evitan daños en el equipo, este controlador automatizado es fácil de configurar, comprender y usar, lo que hace que sea lo más parecido posible a conectar y usar. Permite un control en cascada fácil de usar de hasta 8 unidades en modos de modulación paralelos o secuenciales.

El sistema VERSA IC se puede monitorear de forma remota a través de la aplicación móvil Raymote o el panel web. Con acceso a información vital con solo tocar un botón, Raymote le brinda: Notificaciones de servicio en tiempo real para mantenerlo informado. Vea y administre sus sistemas Raypak en múltiples sitios. Visibilidad instantánea de datos históricos e informes de rendimiento.

*Raymote es una función opcional que se puede agregar al XFIIRE. La inclusión de Raymote incluye 1 año de servicio. Kits de actualización de Raymote disponibles para productos instalados con la pantalla táctil VERSA IC.

Especificaciones
  • Stainless steel water-tube construction, versatile and adaptive controls. Designed for ease of maintenance. 

    • Up to 96.5% thermal efficiency at full rate 
    • 100% factory fire-tested 
    • VERSA IC® modulating controller with 4.3" color touchscreen display 
    • Raymote™ remote connectivity - optional 
    • 7:1 turn-down 
    • Fault history with full diagnostics 
    • Status display lighting in logo on front panel 
    • Cascade up to 8 heaters - no external sequencer required 
    • Cascade in parallel or sequential modulation modes 
    • Three pump control (DHW, system and boiler) 
    • Modbus RTU BMS port 
    • Maximum outlet water temperature: 200°F 
    • Maximum system temperature: 192°F 
    • Zero side clearance to combustibles 
    • Indoor/outdoor construction - standard 
    • PVC, CPVC, polypropylene or stainless steel venting certified 
    • Limited 20-year thermal shock warranty 
    • Limited 10-year heat exchanger warranty 
    • SCAQMD rule 1146.2 certified ultra-low NOx, < 20 PPM 
    • Proudly assembled in the USA
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaXFIIRE-Hydronic-Boilers-300B-1000B
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de productosHydronic Boilers
  • Día de publicación2021-05-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • ETIM CodeEG015210
  • ETIM NameBoilers and heaters
  • Nombre UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descripción Uniclass 2015Boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 00
  • Título OmniClass Commercial Boilers
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos