Publique sus productos
503 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Drop-In-Counter Deal Tray
503 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Drop-In-Counter Deal Tray
503 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Drop-In-Counter Deal Tray
503 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Drop-In-Counter Deal Tray
503 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Drop-In-Counter Deal Tray

    503 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Drop-In-Counter Deal Tray

    Traducido por Google,

    La ventanilla de atención al cliente 503, resistente a balas, con bandeja para transacciones integrada, es una solución fácil de configurar e instalar, diseñada para brindar una seguridad excepcional y la máxima comodidad al cliente. Seleccione el tamaño, el tipo de vidrio y la opción de comunicación que mejor se adapte a su presupuesto y requisitos de seguridad.

    Los perfiles de la estructura, fabricados con materiales especializados, están revestidos con LUMAgard, un material resistente a las balas, para una mayor protección.

    Esta ventanilla es ideal para una amplia variedad de aplicaciones como ventanilla de caja, incluyendo tiendas de conveniencia, parques de atracciones, centros de datos, teatros, recintos deportivos y de conciertos, zoológicos, piscinas y oficinas de parques. También se usa comúnmente en proyectos municipales y como ventanilla de atención al público en bancos.

    La ventana se envía completamente acristalada y ensamblada con sistema de comunicación abierta. La bandeja para mostrador empotrable se envía por separado para su instalación en un mostrador existente, ofreciendo una solución que maximiza el valor y la estética.

    Características estándar:

    • Las extrusiones de aluminio anodizado y el acero inoxidable se combinan para ofrecerle una ventana atractiva que no se oxidará, corroerá ni se verá afectada por la intemperie.
    • Completamente ensamblado, con cristales preinstalados y listo para instalar.
    • Marco de aluminio anodizado en bronce oscuro o transparente
    • Voz natural Lexan resistente a las balas con función de habla a través
    • Garantía limitada de un año para piezas y mano de obra.
    • Soporte técnico propio / repuestos en stock / red nacional de proveedores de servicio

    Características opcionales:

    • Pintura en polvo—Tiger Drylac
    • Tamaños personalizados (sujetos a revisión técnica)
    • Ancho mínimo 24”
    • Ancho máximo 80”
    • Altura máxima 72”
    • Voz natural Acero inoxidable resistente a las balas con función de intercomunicación
    • SC Haven Speak Thru amplificado y resistente a balas
    • Tapa de la bandeja con bisagras de fricción para que permanezca abierta durante su uso.
    Especificaciones
    • Bullet Resistance Options:

      • 3/4” Lexan Level 1 Bullet Resistance
      • 1-1/4” Lexan Level 3 Bullet Resistance

      Security Window Size Options:

      • 24”W x 33.75”H
      • 25.75”W x 39.75”H
      • 30”W x 33.75”H
      • 36”W x 33.75”H
      • 48”W x 45.75”H

      Pass Thru Configuration:

      • Drop –in-Counter Deal Tray – high quality 13 ga stainless steel deal tray mounts into cutout in existing counter underneath the window
      • Inside Cover includes “stay open” friction hinges.

      Drop-in-Counter Deal Tray:

      • Overall Size: 14”W x 12”D x 2”H
      • Countertop Cutout: 12.25”W x 11”D x 1.875”H
      • Transfer Area: 12”W x 10”D x 1.875”H
      • Choose standard or non-ricochet profile
    Especificaciones técnicas
    • Referencia503-bullet-resistant-ticket-Teller-Cashier-window-with-drop-in-counter-deal-tray
    • Familia de productoSecurity Windows
    • Grupo de productosWalk Up Security Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanilla
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Descripción Uniclass 2015Opening security and protection products
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 56 53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Windows
    • Número OmniClass23-17 13 29
    • Título OmniClass Security Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Asia