Cada vez más popular como la ventana de paso más vendida, la ventana de la serie 600 con travesaño o cortina de aire es especificada por muchas grandes cadenas por su construcción de calidad, eficiencia energética, seguridad y adaptabilidad a las necesidades específicas del sitio. Elija el vidrio apropiado para su proyecto de ventanilla de autoservicio, luego agregue un travesaño para obtener más luz y visibilidad, una cortina de aire con calefacción o un ventilador de techo sin calefacción según el clima o el código local.
Todas las configuraciones se ajustan a una abertura sin terminar común de 4" de ancho x 5", lo que la convierte en una solución de ventana de paso ideal para operadores de unidades múltiples en diferentes zonas geográficas.
Las luces laterales opcionales agregan visibilidad y luz.
Elija (2) luces laterales de 18" de ancho o (1) luz lateral de 36" para adaptarse a RO general popular de 7' de ancho x 5' de alto
Las extrusiones de aluminio anodizado y las opciones de acristalamiento de ¾” se combinan para brindarle una ventana atractiva que no solo realza los exteriores de los edificios, sino que no se oxidará, perforará ni se desgastará. El alféizar inferior libre de rieles proporciona una superficie libre de contaminantes. El destilador inferior está inclinado hacia abajo para garantizar que la lluvia, el aguanieve y la nieve se desvíen del interior e incluye un labio de seguridad. Se traba automáticamente cada vez que se cierra para que no se pueda abrir desde el exterior. También incluye un bloqueo de giro con el pulgar y una barra de bloqueo nocturno.
APLICACIONES
Cadena de Restaurantes
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica | Asia |
|---|---|
Anguilla | Arabia Saudí |
Antigua y Barbuda | |
Aruba | |
Bahamas | |
Barbados | |
Belice | |
Bermudas | |
Canadá | |
Caribe Neerlandés | |
Costa Rica | |
Cuba | |
Curazao | |
Dominica | |
El Salvador | |
Estados Unidos | |
Granada | |
Groenlandia | |
Guadalupe | |
Guatemala | |
Haití | |
Honduras | |
Islas Caimán | |
Islas Turcas y Caicos | |
Islas Vírgenes Británicas | |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | |
Jamaica | |
Martinica | |
México | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panamá | |
Puerto Rico | |
República Dominicana | |
Saint Barthélemy | |
San Cristóbal y Nieves | |
San Martín | |
San Pedro y Miquelón | |
San Vicente y las Granadinas | |
Santa Lucía | |
Sint Maarten | |
Trinidad y Tobago |