Publique sus productos
Sliding Door E-STA 20
Sliding Door E-STA 20
Sliding Door E-STA 20
Sliding Door E-STA 20
Sliding Door E-STA 20
Sliding Door E-STA 20
    Record

    Sliding Door E-STA 20

    Traducido por Google,

    Familia de Revit no alojada

    La puerta corredera automática lineal clásica de una sola hoja de Record, de eficacia probada, se sitúa en el centro de la gama de productos y es adecuada para casi cualquier aplicación.

    Los sistemas modulares de accionamiento y perfiles garantizan un funcionamiento fiable y silencioso durante largos periodos. Las puertas, de diseño impecable y elegante apariencia, pueden ampliarse según las necesidades del cliente en cuanto a seguridad, rendimiento y comodidad.

    En función de los requisitos, para las puertas de cristal se utilizan perfiles de vidrio estrechos, estándar o robustos, y todos los modelos pueden equiparse con sistemas de seguridad para vías de evacuación.

    Especificaciones
    • Designed using the record system 20 components, STA 20 automatic sliding doors are exceptionally quiet in operation, can be adapted to suit the widest range of conditions and its flexible, modular system helps shorten installation times and reduce servicing and maintenance costs.

      The STA 20 automatic sliding door has opening widths of 800 mm to 3,000 mm and can accommodate door weights of up to 1 x 200 or 2 x 150 kilos.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE-STA_SlidingDoor-02
    • Familia de productoSliding Door
    • Grupo de productosby Record
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas acristaladas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descripción Uniclass 2015Doorsets
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía