Publique sus productos
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System
    Record

    FlipFlow Triple - Automatic Breach Control System

    Traducido por Google,

    Familia de Revit no alojada

    El sistema de control automático de accesos FlipFlow ofrece el máximo nivel de seguridad mediante una serie de sensores infrarrojos combinados con detección volumétrica para impedir el acceso no autorizado. Para aplicaciones que requieren un volumen de tráfico extremadamente alto, estas unidades múltiples pueden colocarse una al lado de la otra para gestionar los picos de afluencia peatonal. El sistema de sensores también escanea el interior del sistema de puertas para detectar la presencia de objetos dejados o que hayan pasado por el pasillo. Cada unidad FlipFlow se controla de forma independiente, por lo que las unidades que no se utilizan pueden bloquearse y permanecer inactivas durante los periodos de menor afluencia.

    Especificaciones
    • The record FlipFlow provides the highest level of security for a wide range of applications. This user friendly, one-way traffic security system delivers a high volume throughput without jeopardising controlled access.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFlipFlow-triple-01
    • Familia de productoSecurity Entrance Control
    • Grupo de productosby Record
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2500
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)8200
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas acristaladas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
    • Descripción Uniclass 2015High security doorsets