Publique sus productos
Revolving Door K150
Revolving Door K150
Revolving Door K150
    Record

    Revolving Door K150

    Traducido por Google,

    Familia de Revit alojada en muro

    La puerta giratoria automática K150 ofrece una adaptabilidad perfecta a todas sus necesidades, ajustando su velocidad según el flujo peatonal. Combinando funciones avanzadas con aplicaciones fáciles de usar, aúna la comodidad del funcionamiento totalmente automático con la flexibilidad del control manual de velocidad. Esto garantiza un acceso rápido y eficiente que se ajusta a los patrones de tráfico actuales.

    Priorizar la seguridad de los usuarios que ingresan

    La seguridad es una prioridad absoluta, por lo que se han incorporado sistemas de seguridad en las puertas que impiden el funcionamiento a velocidades inseguras para el ocupante más lento, lo que proporciona tranquilidad tanto a los usuarios como a los propietarios de negocios.

    La velocidad perfecta

    El K150 cuenta con tres ajustes de velocidad personalizables: Velocidad Alta Automática, Control de Velocidad Individual y Velocidad Baja. Esto permite a los usuarios acceder al edificio a su propio ritmo. El K150 ofrece una versatilidad excepcional, garantizando una experiencia cómoda y relajada, a la vez que se adapta a las diversas necesidades de los usuarios. Si su edificio requiere un entorno donde la eficiencia, la seguridad y la adaptabilidad son esenciales, el Record K150 es la opción ideal.

    Especificaciones
    • Main features

      • Adaptive Speed Control
      • Automatic/Manual Operation
      • Safety Systems
      • Low-Energy Rotation
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRevolvingDoor_K150_01
    • Familia de productoRevolving Door
    • Grupo de productosby Record
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2550
    • Ancho (mm)3455
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas giratorias
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descripción Uniclass 2015Doorsets
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Europa Oceanía Asia