Publique sus productos
Revolving Door K100
Record

Revolving Door K100

Traducido por Google,

Familia de Revit alojada en muro cortina

La puerta giratoria K100 es una solución de acceso manual y energéticamente eficiente, diseñada para entornos con un flujo constante de personas. Combina sostenibilidad, seguridad y un diseño de alta calidad, e integra la tecnología Smart Assist para un movimiento controlado por el usuario, ofreciendo una experiencia fluida y ágil.

La elección perfecta para todos los visitantes.

La puerta se adapta al ritmo del usuario, deteniéndose automáticamente para dar paso a cada peatón y garantizando un clima interior óptimo. Personalizable con acabados en acero anodizado, con recubrimiento en polvo o inoxidable, y con una amplia gama de opciones de manijas, se adapta a la estética de cualquier edificio.

Seguridad sostenible

Con características de seguridad como las clasificaciones RC2/RC3 y la certificación TÜV, el K100 ofrece una tranquilidad y funcionalidad inigualables. Su diseño facilita la instalación e incluye medidas de seguridad como el control digital de velocidad y la parada automática para prevenir accidentes. Ideal para zonas de alto tránsito, el K100 es una opción segura y de bajo consumo energético que mejora tanto la experiencia del usuario como el diseño del edificio con un enfoque sostenible.

Especificaciones
  • Main features

    • Smart Assist Technology
    • Integrated Braking
    • Burglar-Resistant
    • Digital Speed Control
    • Low-Energy Rotation
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRevolvingDoor_K100_03
  • Familia de productoRevolving Door
  • Grupo de productosby Record
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2550
  • Ancho (mm)3455
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas giratorias
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24
  • Descripción Uniclass 2015Doorsets
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Europa Oceanía Asia
Anguilla
Alemania
Australia
China
Antigua y Barbuda
Austria
Malasia
Aruba
Bosnia-Herzegovina
Turquía