Publique sus productos
ADA-IBC Ramps
ADA-IBC Ramps
ADA-IBC Ramps

    ADA-IBC Ramps

    4.4 de 5 estrellas4.4(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    Los sistemas de rampas para sillas de ruedas totalmente de aluminio de Upside están prefabricados con alta resistencia a la tracción y propiedades libres de mantenimiento, lo que los convierte en la solución ideal para cualquier aplicación comercial. Se atornillan para una instalación rápida y fácil... sin soldadura. Diseñados por nuestro experimentado equipo de ingeniería, se pueden personalizar para cualquier tipo de instalación y cumplen con las especificaciones ADA e IBC.

    Especificaciones
    • Slip-Resistant Decking
      We use an aluminum decking material that has raised ridges, so the wheelchair ramps are slip-resistant.

      Code Compliant
      Our commercial wheelchairs ramps comply with Americans with Disabilities Act (ADA) and International Building Code (IBC) and can meet local building codes.
      ADA and IBC ramp regulations for wheelchair ramps.

      Reconfigurable
      Because the system is modular, ramps, stairs and railings can be reused or reconfigured as your needs change. 

      Continuous Handrails
      complete with handrail loops and returns

      Easy Installation
      The commercial ADA ramp comes in 8′ and 10′ prefabricated, modular ramp sections. Simply hook the prefabricated ramp sections together for quick and easy installation. View our ADA ramp installation guide

      Custom Layouts
      Our team of engineers will design a commercial ramp layout just for you, and Professional Engineer stamps are available. View our sample ADA ramp layouts.

      Leveling Legs
      All platform and ramp legs have a range of adjustability for uneven ground or ongoing maintenance.

      100% Aluminum – Long Lasting
      Our aluminum wheelchair ramps will never rust, warp, or rot, so they are low maintenance and will last much longer than wood or steel.

      Modular Design Modular wheelchair ramps, platform landings, legs, and handrails bolt together without any on-site welding. 

      What is modular design?

      Ramp Sections Platform Sizes
      4′ Section 64″ x 64″ Platform
      5′ Section 64″ x 96″ Platform
      8′ Section 72″ x 72″ Platform
      10′ Section
      Other sizes available if needed
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaada-ibc-ramps
    • Familia de productoRamps
    • Grupo de productosADA Wheelchair Ramps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Rampas
    • Clasificación IFC Rampa
    • Código Uniclass 2015EF_35_20
    • Descripción Uniclass 2015Ramps
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 36.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Ramps
    • Número OmniClass23-17 23 11
    • Título OmniClass Ramps

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica