Publique sus productos
Kado Lussi 900mm Left Hand Wall Basin Side Shelf with Overflow No Taphole Matte White Solid Surface
Kado Lussi 900mm Left Hand Wall Basin Side Shelf with Overflow No Taphole Matte White Solid Surface
Kado Lussi 900mm Left Hand Wall Basin Side Shelf with Overflow No Taphole Matte White Solid Surface
Kado Lussi 900mm Left Hand Wall Basin Side Shelf with Overflow No Taphole Matte White Solid Surface
    Reece

    Kado Lussi 900mm Left Hand Wall Basin Side Shelf with Overflow No Taphole Matte White Solid Surface

    Traducido por Google,
    Combinando piedra de superficie sólida, curvas orgánicas y líneas contemporáneas, la colección Kado Lussi crea una gama de baño altamente visual y táctil. Elegido por su capacidad para adaptarse a formas orgánicas, los lavabos de pared Lussi están hechos de un material de superficie sólida mate de alta calidad. Cada lavabo de pared ha sido producido y acabado a mano, con un cuidado detalle de cada centímetro. El lavabo de pared Lussi de 1200 mm, que cuenta con un increíble rellano de grifo hundido, se puede combinar con grifería de pared o de banco para lograr el aspecto deseado. El lavabo de pared Lussi de 1200 mm cumple con AS1428.1. Consulte los Estándares australianos para obtener información sobre el diseño para el acceso y la movilidad.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1810634
    • Familia de productoKado
    • Grupo de productosLussi
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)126
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía