Publique sus productos
LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White
    Reece

    LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White

    Traducido por Google,
    La colección Kartell by LAUFEN explora los elementos de pureza y transparencia de la luz de una forma novedosa y fascinante, ofreciendo una expresión emocional totalmente única en el baño. Líneas impactantes y una belleza atemporal definen el lavabo de pared Kartell by LAUFEN de 1200 mm, posible gracias al innovador material SaphirKeramik de LAUFEN.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1810930
    • Familia de productoLAUFEN
    • Grupo de productosKARTELL BY LAUFEN
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-30
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)460
    Información relacionada
    • Material principalCerámica de Zafiro
    • Peso Neto (kg)28
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía
    Australia