Publique sus productos
American Standard Studio Basin and Pedestal Three Taphole 500mm White
American Standard Studio Basin and Pedestal Three Taphole 500mm White
American Standard Studio Basin and Pedestal Three Taphole 500mm White
American Standard Studio Basin and Pedestal Three Taphole 500mm White
American Standard Studio Basin and Pedestal Three Taphole 500mm White
American Standard Studio Basin and Pedestal Three Taphole 500mm White
American Standard Studio Basin and Pedestal Three Taphole 500mm White
    Reece

    American Standard Studio Basin and Pedestal Three Taphole 500mm White

    Traducido por Google,
    Con un diseño discreto, el lavabo de pared American Standard Studio es la opción ideal para baños pequeños o aseos. De tamaño compacto pero con un gran estilo, el lavabo Studio de 500 mm está fabricado en porcelana vitrificada y cuenta con uno o tres orificios para grifería, compatibles con una amplia gama de mezcladores. El lavabo Studio también puede instalarse con un pedestal para completar el conjunto.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1814112
    • Familia de productoAmerican Standard
    • Grupo de productosStudio
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)210
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)425
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Peso Neto (kg)7.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía