Publique sus productos
Roca Ona Wall Basin With Fixing Bolts 450mm x 260mm 1 Taphole Overflow White
Roca Ona Wall Basin With Fixing Bolts 450mm x 260mm 1 Taphole Overflow White
    Reece

    Roca Ona Wall Basin With Fixing Bolts 450mm x 260mm 1 Taphole Overflow White

    Traducido por Google,
    La colección de baño Roca Ona rinde homenaje a la diversidad del paisaje mediterráneo. El lavabo suspendido Roca Ona presenta un diseño sutil pero duradero gracias a la tecnología Fineceramic, con contornos estilizados, mayor resistencia y un peso más ligero, ideal para cualquier aplicación.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1832710
    • Familia de productoRoca
    • Grupo de productosOna
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)260
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía
    Australia