Publique sus productos
Wolfen Wall Basin 600 x 480 x 205mm with Overflow & fixings 1 Taphole White
Wolfen Wall Basin 600 x 480 x 205mm with Overflow & fixings 1 Taphole White
Wolfen Wall Basin 600 x 480 x 205mm with Overflow & fixings 1 Taphole White
Wolfen Wall Basin 600 x 480 x 205mm with Overflow & fixings 1 Taphole White
    Reece

    Wolfen Wall Basin 600 x 480 x 205mm with Overflow & fixings 1 Taphole White

    Traducido por Google,
    Combinando tecnología innovadora con técnicas de fabricación líderes a nivel mundial, los lavabos de pared Wolfen están diseñados para mejorar la calidad de vida de las personas. Cada lavabo cumple con los estrictos estándares de calidad australianos para el acceso de personas con discapacidad y con la norma australiana AS1428.1-2009 sobre diseño para la accesibilidad y la movilidad. Fabricados con cerámica de la más alta calidad y moldeo de precisión, Wolfen tiene un compromiso absoluto con la calidad y la resistencia de su gama de lavabos. El lavabo de pared Wolfen con un orificio para grifo y rebosadero aportará estilo y funcionalidad a cualquier baño, ya sea comercial o residencial.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1851596
    • Familia de productoWolfen
    • Grupo de productosWolfen
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)205
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Peso Neto (kg)19.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía
    Australia
    Nueva Zelanda