Publique sus productos
Venice 700 Counter Basin Solid Surface Softskin Black
Venice 700 Counter Basin Solid Surface Softskin Black
Venice 700 Counter Basin Solid Surface Softskin Black
    Reece

    Venice 700 Counter Basin Solid Surface Softskin Black

    Traducido por Google,
    La colección Omvivo Venice combina la simetría moderna con la belleza clásica. Su diseño y acabados orgánicos, junto con la fluidez de sus formas y funciones, se fusionan con un estilo atemporal. Con cuatro lavabos de superficie sólida disponibles, el lavabo Venice Solid Surface para encimera es una opción elegante que destacará en el baño o que servirá como un hermoso complemento.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1862144
    • Familia de productoOmvivo
    • Grupo de productosVenice
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)130
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Peso Neto (kg)9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía