Publique sus productos
Venice 450 Basin and Pedestal Solid Surface Softskin Black
Venice 450 Basin and Pedestal Solid Surface Softskin Black
    Reece

    Venice 450 Basin and Pedestal Solid Surface Softskin Black

    Traducido por Google,
    Fusionando elementos tradicionales con el material de superficie sólida característico de Omvivo, el lavabo independiente Venice Pedestal rinde homenaje al lujo contemporáneo y las formas orgánicas. Fabricado con superficie sólida, el lavabo de pedestal Venice es completamente independiente con soportes internos que lo aseguran al piso. Puede acceder a las tuberías y los desagües a través de la discreta cavidad de acceso en la parte trasera. Combínelo con grifería montada en la pared o independiente para crear un diseño verdaderamente único para su baño o proyecto comercial. Disponible con una gama de acabados Softskin aplicados al exterior, el acabado Softskin de color presenta un llamativo contraste con el interior de superficie sólida blanca.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1862150
    • Familia de productoOmvivo
    • Grupo de productosVenice
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)850
    • Ancho (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Peso Neto (kg)15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía
    Australia