Publique sus productos
Omvivo Villa Oval Above Counter Basin 550 White Haven
Omvivo Villa Oval Above Counter Basin 550 White Haven
Omvivo Villa Oval Above Counter Basin 550 White Haven
Omvivo Villa Oval Above Counter Basin 550 White Haven
Omvivo Villa Oval Above Counter Basin 550 White Haven
Omvivo Villa Oval Above Counter Basin 550 White Haven
Omvivo Villa Oval Above Counter Basin 550 White Haven
Omvivo Villa Oval Above Counter Basin 550 White Haven
    Reece

    Omvivo Villa Oval Above Counter Basin 550 White Haven

    Traducido por Google,
    Inspirada en lugares exóticos de todo el mundo, la colección Villa evoca una sensación de tranquilidad y sofisticación. El lavabo ovalado Villa de 550 mm sobre encimera, fabricado en superficie sólida, incluye un desagüe y tapón a juego, aportando un auténtico estilo de resort a su baño.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1967637
    • Familia de productoOmvivo
    • Grupo de productosVilla
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)430
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Peso Neto (kg)13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía