Publique sus productos
Roca Ona Vanity All Drawer Twin Centre Bowl 800mm Matte Green
Roca Ona Vanity All Drawer Twin Centre Bowl 800mm Matte Green
Roca Ona Vanity All Drawer Twin Centre Bowl 800mm Matte Green
    Reece

    Roca Ona Vanity All Drawer Twin Centre Bowl 800mm Matte Green

    Traducido por Google,
    La colección de baño Roca Ona rinde homenaje a su herencia española y a la diversidad de su paisaje mediterráneo. Con los muebles Roca Ona, elegir las piezas perfectas para su baño nunca ha sido tan fácil. La encimera de cerámica de diseño español cuenta con una repisa integrada, ideal para espacios de estar, y está disponible con una cubeta central de 1000 mm o con una cubeta izquierda o derecha de 800 mm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia21198
    • Familia de productoRoca
    • Grupo de productosOna
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)645
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)460
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía